Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Article n°.
7000000639
Type
VivarA M 50-43 340
Diamètre nominal
DN 50
Hauteur de refoulement
43
Longueur hors tout
340 mm
Pression nominale
PN 16
Pression de service max.
16 bar
Sens du flux
Flow up
DR - Sens du flux
Position du moteur
ELAN 12h
MP - Position du moteur
Niveau LOD
Code EAN
7630054958168
Version
T1
Catalogue
https://www.biral.ch//Katalog_VivarA_de
Instructions d’entretien
https://www.biral.ch/Betriebsanleitung_VivarA_de
Video
https://www.biral.ch/Video_VivarA_de
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Catalog Info
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: Architecture
LOG: 300
Object Properties:
Order Number: 7000000639
Enrichi pour le BIM:
Uniclass2015
65 53 - Pump products:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: